Rodamientos de rodillos esféricos

22214EAKW33ZZ - SNR

22214EAKW33ZZ

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior125 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior84,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior112,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura7,37 mm
k - Diámetro agujero3,5 mm
Referencia del manguito asociadoH314
Clase de Juego RadialCN
Peso1,63 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica235 kN
C0 - Capacidad de carga estática240 kN
Cu - Carga límite de fatiga29,3 kN
e - Coeficiente0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial2.94
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.01
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.48
N ref - Velocidad térmica de referencia4900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica6500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,101 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,899 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,573 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,287 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,426 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI84,1 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI79 mm
db - Diámetro mínimo del manguito75 mm
Ce - Longitud mínima del manguito9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE116 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image