Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de rodillos esféricos
22214EAW33ZZC3 - SNR
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
70 mm
D - Diámetro exterior
125 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
31 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior
84,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
112,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1,5 mm
Número de agujeros de lubricación
3
b - Ancho ranura
7,37 mm
k - Diámetro agujero
3,5 mm
Clase de Juego Radial
C3
Peso
1,7 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
235 kN
C0 - Capacidad de carga estática
240 kN
Cu - Carga límite de fatiga
29,3 kN
e - Coeficiente
0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial
2.94
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
3.01
Y2 - Coeficiente carga axial superior
4.48
N ref - Velocidad térmica de referencia
4900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
6500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
8,101 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
10,899 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
6,573 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
3,287 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,426 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI
84,1 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI
79 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
116 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento