Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 95 mm D - Diámetro exterior 170 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 43 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 110,8 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 152,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 9,54 mm k - Diámetro agujero 4,5 mm Referencia del manguito asociado H319 Clase de Juego Radial CN Peso 3,85 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 416 kN C0 - Capacidad de carga estática 417 kN Cu - Carga límite de fatiga 46,5 kN e - Coeficiente 0.23 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.89 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.95 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4.4 N ref - Velocidad térmica de referencia 3800 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 4800 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 107 mm db - Diámetro mínimo del manguito 102 mm Ce - Longitud mínima del manguito 9 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 158 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors