El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN | 
| d - Diámetro interior | 110 mm | 
| D - Diámetro exterior | 200 mm | 
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 53 mm | 
| d2 - Diámetro exterior anillo interior | 130,1 mm | 
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 178,4 mm | 
| rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm | 
| Número de agujeros de lubricación | 3 | 
| b - Ancho ranura | 11,73 mm | 
| k - Diámetro agujero | 6 mm | 
| Referencia del manguito asociado | H322 | 
| Clase de Juego Radial | CN | 
| Peso | 6,879 kg | 
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 602 kN | 
| C0 - Capacidad de carga estática | 643 kN | 
| Cu - Carga límite de fatiga | 68,4 kN | 
| e - Coeficiente | 0.25 | 
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.63 | 
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.69 | 
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 4 | 
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 3300 tr/min | 
| N lim - Velocidad límite mecánica | 4100 tr/min | 
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C | 
| Tmax - Temperatura máxima | 200 °C | 
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 122 mm | 
| db - Diámetro mínimo del manguito | 118 mm | 
| Ce - Longitud mínima del manguito | 6 mm | 
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 188 mm | 
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |