Rodamientos de rodillos esféricos

22224EAW33C4 - NTN

22224EAW33C4

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior58 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior141,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior192,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura12,16 mm
k - Diámetro agujero6 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso8,693 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica688 kN
C0 - Capacidad de carga estática753 kN
Cu - Carga límite de fatiga78,2 kN
e - Coeficiente0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial2.68
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.74
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.08
N ref - Velocidad térmica de referencia3000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI132 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE203 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image