Rodamientos de rodillos esféricos

22226EMKW33C3 - NTN

22226EMKW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior230 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior64 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior205,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura13,21 mm
k - Diámetro agujero6 mm
Referencia del manguito asociadoH3126
Clase de Juego RadialC3
Peso10,9 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica808 kN
C0 - Capacidad de carga estática898 kN
Cu - Carga límite de fatiga91,4 kN
e - Coeficiente0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial2.63
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.69
Y2 - Coeficiente carga axial superior4
N ref - Velocidad térmica de referencia2800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI144 mm
db - Diámetro mínimo del manguito138 mm
Ce - Longitud mínima del manguito8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE216 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image