Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto,bolas sobresaliendo
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 110 mm |
| D - Diámetro exterior | 200 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 53 mm |
| B1 - Largo total | 54 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
| Referencia del manguito asociado | H322X |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 6,75 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 122 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 51,5 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 2,9 kN |
| e - Coeficiente | 0.28 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.3 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.2 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 3.5 |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 3400 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 2800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 121 mm |
| da max - Diámetro max apoyo AI | 137 mm |
| db - Diámetro mínimo del manguito | 117 mm |
| Ce - Longitud mínima del manguito | 6 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 189 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |