Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 150 mm D - Diámetro exterior 270 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 73 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 177,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 241,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 3 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 15 mm k - Diámetro agujero 7 mm Referencia del manguito asociado H3130 Clase de Juego Radial C3 Peso 17,6 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 1080 kN C0 - Capacidad de carga estática 1220 kN Cu - Carga límite de fatiga 118 kN e - Coeficiente 0.25 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.68 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.74 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4.08 N ref - Velocidad térmica de referencia 2200 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 3000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 164 mm db - Diámetro mínimo del manguito 160 mm Ce - Longitud mínima del manguito 15 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 256 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2,5 mm
Industry Calcul Factors