El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
NTN
d - Diámetro interior
180 mm
D - Diámetro exterior
320 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
86 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior
208,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
291,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión
4 mm
Número de agujeros de lubricación
3
b - Ancho ranura
18,02 mm
k - Diámetro agujero
8 mm
Clase de Juego Radial
C3
Peso
27,99 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
1450 kN
C0 - Capacidad de carga estática
1660 kN
Cu - Carga límite de fatiga
153 kN
e - Coeficiente
0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial
2.68
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
2.74
Y2 - Coeficiente carga axial superior
4.08
N ref - Velocidad térmica de referencia
1800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
2600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
197 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
303 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento