El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
NTN
d - Diámetro interior
300 mm
D - Diámetro exterior
540 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
140 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior
0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
469 mm
rs - Radio mínimo de conexión
5 mm
Número de agujeros de lubricación
8
b - Ancho ranura
20 mm
k - Diámetro agujero
12 mm
Referencia del manguito asociado
H3160H
Clase de Juego Radial
CN
Peso
131 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
3470 kN
C0 - Capacidad de carga estática
4590 kN
Cu - Carga límite de fatiga
232 kN
e - Coeficiente
0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial
2.63
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
2.69
Y2 - Coeficiente carga axial superior
4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite
1080 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa
860 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
320 mm
db - Diámetro mínimo del manguito
318 mm
Ce - Longitud mínima del manguito
32 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
520 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento