Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 33 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 52,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 77 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 6 mm k - Diámetro agujero 3 mm Referencia del manguito asociado H2308 Clase de Juego Radial CN Peso 1 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 169 kN C0 - Capacidad de carga estática 152 kN Cu - Carga límite de fatiga 18,5 kN e - Coeficiente 0.36 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.83 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 1.87 Y2 - Coeficiente carga axial superior 2.79 N ref - Velocidad térmica de referencia 5800 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 7400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 49 mm db - Diámetro mínimo del manguito 45 mm Ce - Longitud mínima del manguito 5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 81 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors