Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de poliamida, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 40 mm |
D - Diámetro exterior | 90 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 33 mm |
d2 - Diámetro exterior anillo interior | 52,5 mm |
D1 - Diámetro interior anillo exterior | 77 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
Número de agujeros de lubricación | 3 |
b - Ancho ranura | 6 mm |
k - Diámetro agujero | 3 mm |
Referencia del manguito asociado | H2308 |
Clase de Juego Radial | CN |
Peso | 0,98 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 169 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 152 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 18,5 kN |
e - Coeficiente | 0.36 |
Y0- Coeficiente carga estática axial | 1.83 |
Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 1.87 |
Y2 - Coeficiente carga axial superior | 2.79 |
N ref - Velocidad térmica de referencia | 5800 tr/min |
N lim - Velocidad límite mecánica | 7400 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 5,672 Hz |
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 8,328 Hz |
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,943 Hz |
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,472 Hz |
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,405 Hz |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
da max - Diámetro max apoyo AI | 0 mm |
da min - Diámetro mini apoyo AI | 49 mm |
db - Diámetro mínimo del manguito | 45 mm |
Ce - Longitud mínima del manguito | 5 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 81 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1,5 mm |