Rodamientos de rodillos esféricos

22309EAKW33 - NTN

22309EAKW33

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior58 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior85,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura6,43 mm
k - Diámetro agujero3 mm
Referencia del manguito asociadoH2309
Clase de Juego RadialCN
Peso1,34 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica206 kN
C0 - Capacidad de carga estática187 kN
Cu - Carga límite de fatiga22,8 kN
e - Coeficiente0.36
Y0- Coeficiente carga estática axial1.86
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.9
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.83
N ref - Velocidad térmica de referencia5300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica6700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI54 mm
db - Diámetro mínimo del manguito50 mm
Ce - Longitud mínima del manguito5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE91 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image