Rodamientos de rodillos esféricos

22309EF800 - SNR

22309EF800

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, para aplicaciones vibrantes, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, juego clase C4 especial

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior85,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura6,43 mm
k - Diámetro agujero3 mm
Clase de Juego RadialC4 Special
Peso1,369 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica206 kN
C0 - Capacidad de carga estática187 kN
Cu - Carga límite de fatiga22,8 kN
e - Coeficiente0.36
Y0- Coeficiente carga estática axial1.86
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.9
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.83
N ref - Velocidad térmica de referencia5300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica6700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,649 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,351 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,852 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,426 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,403 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI54 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE91 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image