Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de rodillos esféricos
22310EAKW33ZZC3 - SNR
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
50 mm
D - Diámetro exterior
110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
40 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior
63,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
93,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión
2 mm
Número de agujeros de lubricación
3
b - Ancho ranura
7 mm
k - Diámetro agujero
3,5 mm
Referencia del manguito asociado
H2310
Clase de Juego Radial
CN
Peso
1,83 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
250 kN
C0 - Capacidad de carga estática
232 kN
Cu - Carga límite de fatiga
28,3 kN
e - Coeficiente
0.36
Y0- Coeficiente carga estática axial
1.83
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
1.87
Y2 - Coeficiente carga axial superior
2.79
N ref - Velocidad térmica de referencia
4900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
6100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
5,662 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
8,338 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,901 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
2,451 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,404 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI
63,8 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI
61 mm
db - Diámetro mínimo del manguito
0 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
99 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento