Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 60 mm D - Diámetro exterior 130 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 46 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 75,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 111,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 9 mm k - Diámetro agujero 4 mm Referencia del manguito asociado H2312 Clase de Juego Radial C3 Peso 2,78 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 340 kN C0 - Capacidad de carga estática 319 kN Cu - Carga límite de fatiga 38,9 kN e - Coeficiente 0.35 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.91 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 1.95 Y2 - Coeficiente carga axial superior 2.9 N ref - Velocidad térmica de referencia 4300 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 5100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 72 mm db - Diámetro mínimo del manguito 66 mm Ce - Longitud mínima del manguito 6 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 118 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors