Rodamientos de rodillos esféricos

22312EF801 - SNR

22312EF801

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, para aplicaciones vibrantes, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, juego clase C3 especial

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior46 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior111,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura9 mm
k - Diámetro agujero4 mm
Clase de Juego RadialC3 Special
Peso2,892 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica340 kN
C0 - Capacidad de carga estática319 kN
Cu - Carga límite de fatiga38,9 kN
e - Coeficiente0.35
Y0- Coeficiente carga estática axial1.91
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.95
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.9
N ref - Velocidad térmica de referencia4300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica5100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,625 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,375 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,768 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,384 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,402 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI72 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE118 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image