Rodamientos de rodillos esféricos

22313EMW33C3 - NTN

22313EMW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior48 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior121,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura9,24 mm
k - Diámetro agujero4 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso3,493 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica369 kN
C0 - Capacidad de carga estática343 kN
Cu - Carga límite de fatiga41,2 kN
e - Coeficiente0.33
Y0- Coeficiente carga estática axial2.01
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.06
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.06
N ref - Velocidad térmica de referencia4000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI77 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE128 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image