Rodamientos de rodillos esféricos

22315EM - SNR

22315EM

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior55 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior138,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación0
b - Ancho ranura0 mm
k - Diámetro agujero0 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso5,53 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica491 kN
C0 - Capacidad de carga estática467 kN
Cu - Carga límite de fatiga53,9 kN
e - Coeficiente0.34
Y0- Coeficiente carga estática axial1.96
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.98
N ref - Velocidad térmica de referencia3600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,592 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,408 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,654 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,327 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,399 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI87 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE148 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image