Rodamientos de rodillos esféricos

22316EAKW33C3 - NTN

22316EAKW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior58 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior98,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior147,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura10 mm
k - Diámetro agujero5 mm
Referencia del manguito asociadoH2316
Clase de Juego RadialC3
Peso5,93 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica541 kN
C0 - Capacidad de carga estática522 kN
Cu - Carga límite de fatiga59,1 kN
e - Coeficiente0.34
Y0- Coeficiente carga estática axial1.96
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.98
N ref - Velocidad térmica de referencia3400 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI92 mm
db - Diámetro mínimo del manguito88 mm
Ce - Longitud mínima del manguito6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE158 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image