Rodamientos de rodillos esféricos

22319EMKW33C4 - SNR

22319EMKW33C4

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior67 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior174 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura12,15 mm
k - Diámetro agujero6 mm
Referencia del manguito asociadoH2319
Clase de Juego RadialC4
Peso9,95 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica732 kN
C0 - Capacidad de carga estática750 kN
Cu - Carga límite de fatiga80,6 kN
e - Coeficiente0.32
Y0- Coeficiente carga estática axial2.04
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.09
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.11
N ref - Velocidad térmica de referencia2800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,111 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,889 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,096 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,548 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,407 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI109 mm
db - Diámetro mínimo del manguito105 mm
Ce - Longitud mínima del manguito7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE186 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image