• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

22320EKF800 - SNR

22320EKF800

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, para aplicaciones vibrantes, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12, juego clase C4 especial

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior73 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior186,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura13,26 mm
k - Diámetro agujero6 mm
Referencia del manguito asociadoH2320
Clase de Juego RadialC4 Special
Peso12,55 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica827 kN
C0 - Capacidad de carga estática844 kN
Cu - Carga límite de fatiga88,9 kN
e - Coeficiente0.34
Y0- Coeficiente carga estática axial1.93
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.98
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.94
N ref - Velocidad térmica de referencia2600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,08 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,92 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,964 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,482 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,405 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI114 mm
db - Diámetro mínimo del manguito110 mm
Ce - Longitud mínima del manguito7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE201 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image