Rodamientos de rodillos esféricos

22322EAKW33C3 - NTN

22322EAKW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior240 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior80 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior138,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior208,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura15,57 mm
k - Diámetro agujero7 mm
Referencia del manguito asociadoH2322
Clase de Juego RadialC3
Peso16,514 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica975 kN
C0 - Capacidad de carga estática972 kN
Cu - Carga límite de fatiga99,4 kN
e - Coeficiente0.32
Y0- Coeficiente carga estática axial2.04
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.09
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.11
N ref - Velocidad térmica de referencia2300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI124 mm
db - Diámetro mínimo del manguito121 mm
Ce - Longitud mínima del manguito7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE226 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image