Rodamientos de rodillos esféricos

22324EMKC3 - SNR

22324EMKC3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior260 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior86 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior224 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación0
b - Ancho ranura0 mm
k - Diámetro agujero0 mm
Referencia del manguito asociadoH2324
Clase de Juego RadialC3
Peso22,75 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1170 kN
C0 - Capacidad de carga estática1280 kN
Cu - Carga límite de fatiga127 kN
e - Coeficiente0.32
Y0- Coeficiente carga estática axial2.04
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.09
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.11
N ref - Velocidad térmica de referencia2000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,578 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,422 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,328 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,664 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,411 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI134 mm
db - Diámetro mínimo del manguito131 mm
Ce - Longitud mínima del manguito7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE246 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image