Rodamientos de rodillos esféricos

22326EKF800 - SNR

22326EKF800

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, para aplicaciones vibrantes, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12, juego clase C4 especial

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior280 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior93 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior243 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Número de agujeros de lubricación3 ou 4
b - Ancho ranura18,94 mm
k - Diámetro agujero9 mm
Referencia del manguito asociadoH2326
Clase de Juego RadialC4 Special
Peso27,4 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1330 kN
C0 - Capacidad de carga estática1400 kN
Cu - Carga límite de fatiga136 kN
e - Coeficiente0.33
Y0- Coeficiente carga estática axial2.01
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.06
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.06
N ref - Velocidad térmica de referencia1800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,076 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,924 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,961 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,481 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,405 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI147 mm
db - Diámetro mínimo del manguito142 mm
Ce - Longitud mínima del manguito8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE263 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image