Rodamientos de rodillos esféricos

22336EMKW33C3 - NTN

22336EMKW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior180 mm
D - Diámetro exterior380 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior126 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior328,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura20,9 mm
k - Diámetro agujero10 mm
Referencia del manguito asociadoH2336
Clase de Juego RadialC3
Peso68,7 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2420 kN
C0 - Capacidad de carga estática2810 kN
Cu - Carga límite de fatiga249 kN
e - Coeficiente0.32
Y0- Coeficiente carga estática axial2.04
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.09
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.11
N ref - Velocidad térmica de referencia1200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI197 mm
db - Diámetro mínimo del manguito195 mm
Ce - Longitud mínima del manguito8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE363 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image