Rodamientos de rodillos esféricos

22336EMW33C2 - SNR

22336EMW33C2

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior180 mm
D - Diámetro exterior380 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior126 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior328,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Número de agujeros de lubricación3 ou 8
b - Ancho ranura20,9 mm
k - Diámetro agujero10 mm
Clase de Juego RadialC2
Peso70,2 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2420 kN
C0 - Capacidad de carga estática2810 kN
Cu - Carga límite de fatiga249 kN
e - Coeficiente0.32
Y0- Coeficiente carga estática axial2.04
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.09
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.11
N ref - Velocidad térmica de referencia1200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,574 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,426 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,31 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,655 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,411 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI197 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE363 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image