Rodamientos de rodillos esféricos

22338EF800 - SNR

22338EF800

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, para aplicaciones vibrantes, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, juego clase C4 especial

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior190 mm
D - Diámetro exterior400 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior132 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior345,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
Número de agujeros de lubricación3 ou 8
b - Ancho ranura20,8 mm
k - Diámetro agujero10 mm
Clase de Juego RadialC4 Special
Peso76,2 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2600 kN
C0 - Capacidad de carga estática3120 kN
Cu - Carga límite de fatiga272 kN
e - Coeficiente0.32
Y0- Coeficiente carga estática axial2.07
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.12
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.15
N ref - Velocidad térmica de referencia1100 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,064 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,936 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,624 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,812 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,416 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI210 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE380 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image