Rodamientos de rodillos esféricos

22340EMKW33C3 - NTN

22340EMKW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior200 mm
D - Diámetro exterior420 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior138 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior363,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura21,07 mm
k - Diámetro agujero10 mm
Referencia del manguito asociadoH2340
Clase de Juego RadialC3
Peso95 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2830 kN
C0 - Capacidad de carga estática3530 kN
Cu - Carga límite de fatiga302 kN
e - Coeficiente0.31
Y0- Coeficiente carga estática axial2.1
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.15
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.2
N ref - Velocidad térmica de referencia1000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI220 mm
db - Diámetro mínimo del manguito216 mm
Ce - Longitud mínima del manguito9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE400 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image