Rodamientos de rodillos esféricos

22344EMD1C2 - NTN

22344EMD1C2

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior220 mm
D - Diámetro exterior460 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior145 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior388 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura20 mm
k - Diámetro agujero12 mm
Clase de Juego RadialC2
Peso119 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica3010 kN
C0 - Capacidad de carga estática3560 kN
Cu - Carga límite de fatiga163 kN
e - Coeficiente0.32
Y0- Coeficiente carga estática axial2.06
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.1
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.13
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1090 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa850 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI242 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE438 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image