Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de rodillos esféricos
22352EMD1 - NTN
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
NTN
d - Diámetro interior
260 mm
D - Diámetro exterior
540 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
165 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior
0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
456 mm
rs - Radio mínimo de conexión
6 mm
Número de agujeros de lubricación
8
b - Ancho ranura
27 mm
k - Diámetro agujero
16 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
186 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
4020 kN
C0 - Capacidad de carga estática
4830 kN
Cu - Carga límite de fatiga
221 kN
e - Coeficiente
0.31
Y0- Coeficiente carga estática axial
2.12
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
2.16
Y2 - Coeficiente carga axial superior
3.22
N lim - Velocidad limite lubricación aceite
920 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa
720 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
286 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
514 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento