Rodamientos de rodillos esféricos

22352EMD1C3 - NTN

22352EMD1C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior260 mm
D - Diámetro exterior540 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior165 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior456 mm
rs - Radio mínimo de conexión6 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura27 mm
k - Diámetro agujero16 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso186 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica4020 kN
C0 - Capacidad de carga estática4830 kN
Cu - Carga límite de fatiga221 kN
e - Coeficiente0.31
Y0- Coeficiente carga estática axial2.12
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.16
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.22
N lim - Velocidad limite lubricación aceite920 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa720 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI286 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE514 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image