Rodamientos de rodillos esféricos

23022EAKW33 - NTN

23022EAKW33

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior45 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior123,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior154,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura7,45 mm
k - Diámetro agujero3,5 mm
Referencia del manguito asociadoH322
Clase de Juego RadialCN
Peso3,45 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica417 kN
C0 - Capacidad de carga estática517 kN
Cu - Carga límite de fatiga56,7 kN
e - Coeficiente0.23
Y0- Coeficiente carga estática axial2.89
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.95
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.4
N ref - Velocidad térmica de referencia3500 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI118,8 mm
db - Diámetro mínimo del manguito118 mm
Ce - Longitud mínima del manguito14 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE161,2 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image