Rodamientos de rodillos esféricos

23024EAKW33C3 - NTN

23024EAKW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior46 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior134 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior164,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura7,83 mm
k - Diámetro agujero3,5 mm
Referencia del manguito asociadoH3024
Clase de Juego RadialC3
Peso3,87 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica446 kN
C0 - Capacidad de carga estática577 kN
Cu - Carga límite de fatiga62 kN
e - Coeficiente0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial3.07
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.14
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.67
N ref - Velocidad térmica de referencia3300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI128,8 mm
db - Diámetro mínimo del manguito127 mm
Ce - Longitud mínima del manguito7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE171,2 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image