Rodamientos de rodillos esféricos

23028EAKW33C3 - SNR

23028EAKW33C3

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior210 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior53 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior155,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior192,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura8,91 mm
k - Diámetro agujero4 mm
Referencia del manguito asociadoH3028
Clase de Juego RadialC3
Peso6,13 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica597 kN
C0 - Capacidad de carga estática783 kN
Cu - Carga límite de fatiga80,4 kN
e - Coeficiente0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial3.07
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.14
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.67
N ref - Velocidad térmica de referencia2800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)11,125 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)13,875 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,89 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,445 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,445 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI148,8 mm
db - Diámetro mínimo del manguito147 mm
Ce - Longitud mínima del manguito8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE201,2 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image