Rodamientos de rodillos esféricos

23030EMC3 - SNR

23030EMC3

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior150 mm
D - Diámetro exterior225 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior56 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior206,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación0
b - Ancho ranura0 mm
k - Diámetro agujero0 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso7,9 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica660 kN
C0 - Capacidad de carga estática893 kN
Cu - Carga límite de fatiga89,7 kN
e - Coeficiente0.21
Y0- Coeficiente carga estática axial3.13
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.2
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.77
N ref - Velocidad térmica de referencia2600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)11,63 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)14,37 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)9,295 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,648 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,447 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI160,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE214,8 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image