Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| d - Diámetro interior | 150 mm | 
| D - Diámetro exterior | 225 mm | 
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 56 mm | 
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 206,6 mm | 
| rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm | 
| Número de agujeros de lubricación | 3 ou 4 | 
| b - Ancho ranura | 9,96 mm | 
| k - Diámetro agujero | 4,5 mm | 
| Referencia del manguito asociado | H3030 | 
| Clase de Juego Radial | C4 | 
| Peso | 7,5 kg | 
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 660 kN | 
| C0 - Capacidad de carga estática | 893 kN | 
| Cu - Carga límite de fatiga | 89,7 kN | 
| e - Coeficiente | 0.21 | 
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 3.13 | 
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 3.2 | 
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 4.77 | 
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 2600 tr/min | 
| N lim - Velocidad límite mecánica | 3100 tr/min | 
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C | 
| Tmax - Temperatura máxima | 200 °C | 
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 11,63 Hz | 
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 14,37 Hz | 
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 9,295 Hz | 
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 4,648 Hz | 
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,447 Hz | 
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da max - Diámetro max apoyo AI | 0 mm | 
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 160,2 mm | 
| db - Diámetro mínimo del manguito | 158 mm | 
| Ce - Longitud mínima del manguito | 8 mm | 
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 214,8 mm | 
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |