Rodamientos de rodillos esféricos

23034EAKW33C3 - NTN

23034EAKW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior170 mm
D - Diámetro exterior260 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior67 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior191,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior237,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura12 mm
k - Diámetro agujero5 mm
Referencia del manguito asociadoH3034
Clase de Juego RadialC3
Peso13 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica914 kN
C0 - Capacidad de carga estática1240 kN
Cu - Carga límite de fatiga120 kN
e - Coeficiente0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial3.01
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.07
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.58
N ref - Velocidad térmica de referencia2200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI180,2 mm
db - Diámetro mínimo del manguito179 mm
Ce - Longitud mínima del manguito8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE249,8 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image