El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 180 mm |
D - Diámetro exterior | 280 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 74 mm |
D1 - Diámetro interior anillo exterior | 255 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
Número de agujeros de lubricación | 3 |
b - Ancho ranura | 13,24 mm |
k - Diámetro agujero | 6 mm |
Referencia del manguito asociado | H3036 |
Clase de Juego Radial | CN |
Peso | 16,533 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 1080 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 1450 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 137 kN |
e - Coeficiente | 0.23 |
Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.89 |
Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.95 |
Y2 - Coeficiente carga axial superior | 4.4 |
N ref - Velocidad térmica de referencia | 2000 tr/min |
N lim - Velocidad límite mecánica | 2500 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 190,2 mm |
db - Diámetro mínimo del manguito | 189 mm |
Ce - Longitud mínima del manguito | 8 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 269,8 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |
Industry Calcul Factors