Rodamientos de rodillos esféricos

23038EAKW33 - NTN

23038EAKW33

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior190 mm
D - Diámetro exterior290 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior75 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior213,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior265,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura13,24 mm
k - Diámetro agujero6 mm
Referencia del manguito asociadoH3038
Clase de Juego RadialCN
Peso17,2 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1140 kN
C0 - Capacidad de carga estática1570 kN
Cu - Carga límite de fatiga147 kN
e - Coeficiente0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial2.94
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.01
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.48
N ref - Velocidad térmica de referencia1900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI200,2 mm
db - Diámetro mínimo del manguito199 mm
Ce - Longitud mínima del manguito9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE279,8 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image