Rodamientos de bolas a rótula

2303EEG14 - SNR

2303EEG14

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida,juntas con contacto en ambos lados

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior23,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior37,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,16 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,15 kN
e - Coeficiente0.32
Y0- Coeficiente carga estática axial2.03
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.94
Y2 - Coeficiente carga axial superior3
N lim - Velocidad límite mecánica10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,278 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,722 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,182 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,091 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,389 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI22 mm
da max - Diámetro max apoyo AI23,85 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE42 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined