Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 200 mm |
D - Diámetro exterior | 310 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 82 mm |
D1 - Diámetro interior anillo exterior | 282,3 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
Número de agujeros de lubricación | 3 ou 4 |
b - Ancho ranura | 14,28 mm |
k - Diámetro agujero | 7 mm |
Clase de Juego Radial | C3 |
Peso | 24,1 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 1310 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 1790 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 164 kN |
e - Coeficiente | 0.23 |
Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.89 |
Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.95 |
Y2 - Coeficiente carga axial superior | 4.4 |
N ref - Velocidad térmica de referencia | 1800 tr/min |
N lim - Velocidad límite mecánica | 2300 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 10,602 Hz |
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 13,398 Hz |
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 8,373 Hz |
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 4,187 Hz |
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,442 Hz |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
da max - Diámetro max apoyo AI | 0 mm |
da min - Diámetro mini apoyo AI | 210,2 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 299,8 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |
Industry Calcul Factors