El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
NTN
d - Diámetro interior
320 mm
D - Diámetro exterior
480 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
121 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior
0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
433 mm
rs - Radio mínimo de conexión
4 mm
Número de agujeros de lubricación
8
b - Ancho ranura
20 mm
k - Diámetro agujero
12 mm
Referencia del manguito asociado
H3064H
Clase de Juego Radial
C3
Peso
76,6 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
2540 kN
C0 - Capacidad de carga estática
4020 kN
Cu - Carga límite de fatiga
191 kN
e - Coeficiente
0.23
Y0- Coeficiente carga estática axial
2.86
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
2.92
Y2 - Coeficiente carga axial superior
4.35
N lim - Velocidad limite lubricación aceite
1070 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa
850 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
335 mm
db - Diámetro mínimo del manguito
334 mm
Ce - Longitud mínima del manguito
13 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
465 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento