Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 340 mm D - Diámetro exterior 520 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 133 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 0 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 466 mm rs - Radio mínimo de conexión 5 mm Número de agujeros de lubricación 8 b - Ancho ranura 20 mm k - Diámetro agujero 12 mm Referencia del manguito asociado H3068H Clase de Juego Radial CN Peso 95,5 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 2990 kN C0 - Capacidad de carga estática 4690 kN Cu - Carga límite de fatiga 219 kN e - Coeficiente 0.24 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.8 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.87 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4.27 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 790 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 358 mm db - Diámetro mínimo del manguito 355 mm Ce - Longitud mínima del manguito 14 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 502 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 5 mm
Industry Calcul Factors