• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

23072EMD1 - NTN

23072EMD1

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior360 mm
D - Diámetro exterior540 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior134 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior488 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura20 mm
k - Diámetro agujero12 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso111 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica3070 kN
C0 - Capacidad de carga estática4910 kN
Cu - Carga límite de fatiga232 kN
e - Coeficiente0.23
Y0- Coeficiente carga estática axial2.92
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.98
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.44
N lim - Velocidad limite lubricación aceite950 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa750 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI378 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE522 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image