Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 35 mm |
| D - Diámetro exterior | 80 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 31 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,671 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 40 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 11,3 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,48 kN |
| e - Coeficiente | 0.46 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 1.4 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 1.4 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 2.1 |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 9000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 7100 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 43 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 72 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1,5 mm |