Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos asimétricos, con respaldo central sobre el anillo interior, jaula maciza en 2 partes mecanizada centrada sobre el anillo interior, ranura y agujeros de lubricación sobre el anillo exterior, diámetro interi
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
NTN
d - Diámetro interior
400 mm
D - Diámetro exterior
600 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
144 mm
rs - Radio mínimo de conexión
5 mm
Número de agujeros de lubricación
8
b - Ancho ranura
20 mm
k - Diámetro agujero
12 mm
Referencia del manguito asociado
H3080H
Clase de Juego Radial
CN
Peso
149 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
2980 kN
C0 - Capacidad de carga estática
6050 kN
e - Coeficiente
0.24
Y0- Coeficiente carga estática axial
2.73
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
2.8
Y2 - Coeficiente carga axial superior
4.16
N lim - Velocidad limite lubricación aceite
680 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa
520 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
422 mm
db - Diámetro mínimo del manguito
417 mm
Ce - Longitud mínima del manguito
15 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
578 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento