Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida,juntas con contacto en ambos lados
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 40 mm |
| D - Diámetro exterior | 90 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 33 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 50,6 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 77,9 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,99 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 29,4 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 9,7 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,44 kN |
| e - Coeficiente | 0.25 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.64 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.52 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 3.9 |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 4800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 6,254 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 8,746 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 5,773 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,887 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,417 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 48 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 82 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1,5 mm |