Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 40 mm |
| D - Diámetro exterior | 90 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 33 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
| Referencia del manguito asociado | H2308X |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,918 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 45,5 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 13,5 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,58 kN |
| e - Coeficiente | 0.43 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 1.5 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 1.5 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 2.3 |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 8000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 6300 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 48 mm |
| da max - Diámetro max apoyo AI | 52 mm |
| db - Diámetro mínimo del manguito | 45 mm |
| Ce - Longitud mínima del manguito | 5 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 82 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1,5 mm |