Rodamientos de rodillos esféricos

230/500BL1K - NTN

230/500BL1K

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior500 mm
D - Diámetro exterior720 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior167 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior653 mm
rs - Radio mínimo de conexión6 mm
b - Ancho ranura27 mm
k - Diámetro agujero16 mm
Referencia del manguito asociadoH30/500H
Clase de Juego RadialCN
Peso223 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica4250 kN
C0 - Capacidad de carga estática8300 kN
Cu - Carga límite de fatiga645 kN
e - Coeficiente0.23
Y0- Coeficiente carga estática axial2.92
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.98
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.44
N lim - Velocidad limite lubricación aceite530 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa410 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI528 mm
db - Diámetro mínimo del manguito519 mm
Ce - Longitud mínima del manguito18 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE692 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image